SKX32MM
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_sk_mm_asmtab.prj},{NB=SKX32MM},{KEYHELP=1},{BSA=SK},{BORE=32MM},{BORE1=1.259843},{A=0.50000000},{B=2.81250000},{D=3.87500000},{E=1.37500000},{F=1.25000000},{G=0.31250000},{H=0.18750000},{L=1.87500000},{Z=1.3897},{W=0.3937},{D1=0.12992},{M=3.31250000},{CS=3=5/16 X2},{SS=1/4-20 UNC x 1/4\"},{WEIGHT=2.7},{NDM=0.312500},{KDM=0.252000},{S=0.06250},{DRILL=0.37500},{J=0.250},{DRILL2=0.28125},{NDM1=0.250},{KDM1=0.196},{LONG=0.50000},{HELP=0.140},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=5/16},{SETSCREW=1/4-20UNC},{RAD=0.040},{KEY=-},{BOLT=5/16-18 UNC},{PPATH=../parts/qd_bushing_sk_mm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing SK Metric - QD Bushing
Bill of material
SKX32MM
PN
Part Number
SKX32MM
SKX32MM
BORE
Bore
32MM
32MM
인치
A
1/2
인치
B
2 13/16
인치
D
3 7/8
인치
E
1 3/8
인치
F
1 1/4
인치
G
5/16
인치
H
3/16
인치
L
1 7/8
인치
M
Bolt Circle M
3 5/16
인치
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=5/16 X2
인치
SS
Set Screw Dimensions
1/4-20 UNC x 1/4"
인치
WEIGHT
Average Weight
2.7
Lbs