피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
15A-AHZ2K-40D(0)
MAXAIR
zxyj
qdsz
Parallel type finger (AHZ2)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maxair/zxyj/qdsz/ahz2/ahz2k_asmtab.prj},{NB=15A-AHZ2K-40D(0)},{PC=15A},{PS=AHZ2K},{BORE=40D},{SW=},{NUMBER=},{POS=0},{PPATH=ahz2k/assemblies/ahz2k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
AHZ2K - Parallel opening and closing air claw self-locking type
Bill of material
15A-AHZ2K-40D(0)
CNSTYPECODE
15A-AHZ2K-40D
PC
Prohibition of copper
15A
PS
Product Series
AHZ2K
BORE
bore
40D
SW
Magnetic switch type
N/A
Electronic two-wire switch
Electronic three-wire switch
N/A
Electronic two-wire switch
Electronic three-wire switch
NUMBER
Number of magnetic switches
NOTHING
NOTHING
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인