피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
MHPD-3Tx50-5
MEDAN
Other auxiliary equipments
Power cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/power_cylinders/mhpd_asmtab.prj},{NB=MHPD-3Tx50-5},{MODEL=MHPD},{TRUST=3T},{TOTALSTR=50},{WORKINGSTR=5},{RODTYPE=},{POS=0},{AB=G3/8},{ABM=16.662},{ABP=1.337},{AF=G3/8},{AG=6},{AJ=247},{AH=227},{AL=G1/2},{AM=45},{AN=15},{B=20},{BE=40},{BF=50},{BG=85},{BK=35},{D=M6x1.0},{DM=6.000},{DP=1.000},{E=95},{EX=115},{F=40},{FA=150},{FB=120},{FC=120},{FD=90},{FF=38},{FS=35},{G=13},{KK=M30x1.5},{KM=30.000},{KP=1.500},{KU=36},{KV=20},{KX=41},{L=187},{MM=40},{R=16},{Z=74},{PPATH=assembly/mhpd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MHPD - Power cylinder
Bill of material
MHPD-3Tx50-5
MODEL
Model
MHPD
TRUST
Thrust model
3T
3T
TOTALSTR
Total stroke
50
75
100
125
150
200
50
75
100
125
150
200
mm
WORKINGSTR
Working stroke
5
10
5
10
mm
RODTYPE
Rod end type
Blank: Hole
Z: Male thread
Blank: Hole
Z: Male thread
POS
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
AB
G3/8
G3/8
mm
AF
G3/8
G3/8
mm
AG
6
6
mm
AJ
247
247
mm
AH
227
227
mm
AL
G1/2
G1/2
mm
AM
45
45
mm
AN
15
15
mm
B
20
20
mm
BE
40
40
mm
BF
50
50
mm
BG
85
85
mm
BK
35
35
mm
D
M6x1.0
M6x1.0
mm
E
95
95
mm
EX
115
115
mm
F
40
40
mm
FA
150
150
mm
FC
120
120
mm
FD
90
90
mm
FS
35
35
mm
G
13
13
mm
KK
M30x1.5
M30x1.5
mm
KU
36
36
mm
KV
20
20
mm
KX
41
41
mm
L
187
187
mm
MM
40
40
mm
R
16
16
mm
W
126
126
mm
Z
74
74
mm