您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
Michaud Chailly B7-ASSW-25-1900
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_assw.prj},{NB=michaud_chailly_B7-ASSW-25-1900_50_50},{REF=B7-ASSW-25-1900},{D1=25},{L=1900},{LX=300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800},{L3=57},{H1=36},{D2=9.8},{E3=42},{E4=120},{L5X=0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=110},{H2=6},{H3=0.3},{D3=6.6},{D5=9.0},{V1=M8x30},{MASSE=5.3},{CP=0.03},{A1A3=10.300},{A1A4=26.000},{C6MAX=110.000},{C6MIN=20.000},{LMAX=4000.000},{L8=2.000},{W6=15.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b7assw.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 253
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B7-ASSW - Arbre supporté standard
Nomenclature
Michaud Chailly B7-ASSW-25-1900
REF
Partnumber
B7-ASSW-25-1900
B7-ASSW-25-1900
D1
25
25
mm
L
Longueur arbre
1900
1900
mm
L3
57
57
mm
H1
36
36
mm
D2
9.8
9.8
mm
E3
42
42
mm
E4
120
120
mm
L5
50.0
50.0
mm
L5X
Choix forcé de L5
mm
Enter value for L5X
Choix forcé de L5
mm
cm
inch
ft
確定
L6
50.0
50.0
mm
L5L6MIN
20
mm
L5L6MAX
110
110
mm
H2
6
6
mm
H3
0.3
0.3
mm
D3
6.6
6.6
mm
D5
9.0
9.0
mm
V1
M8x30
M8x30
MASSE
5.3
5.3
kg/m
CP
Classe de précision
0.03
0.03
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW