??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 341
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-GGRK - Guidage à galets autoalignant - Type K
Nomenclature
Michaud Chailly B2-GGRKE-63-V-W1-3520
REF
Référence
REF2
Chariot seul - Référence
REF3
Rail seul - Référence
TYPE
Type de rail - Référence
K
L
mm
N
Nbr de chariot
mm
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
L7
mm
H1
mm
H1MIN
- mm
H1MAX
- mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
E2
mm
H8
10 mm
E1
mm
H7
mm
D1
M 8 mm
D3
mm
D2
mm
D4
mm
H6
mm
H5
mm
H9
mm
R
mm
E4
80 mm
VIS
Type de vis (Torx)
mm
LMAX
mm
L5
40 mm
L6
40 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW