피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
Michaud Chailly D2-21-07
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Lubrification
graisseurs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/lubrification/graisseurs/d2_21.prj},{NB=michaud_chailly_D2-21-07},{REF=D2-21-07},{F=M 10 x 150},{D1=15},{D2=16.5},{H1=10},{H2=5},{NDM=10.000},{P=1.500},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=d2-21.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle D2-21 - Graisseur 6 pans droit
Nomenclature
Michaud Chailly D2-21-07
F
M 10 x 150
M 10 x 150
D1
six pans
15
mm
D2
16.5
mm
H1
10
mm
H2
5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW