피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
Michaud Chailly A5-164-3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_16_2.prj},{NB=michaud_chailly_A5-164-3},{REF=A5-164-3},{D1D2=8-10-12-14},{COMPOSANT=Manchon M3},{D3=-},{D4=41},{L1=-},{L2=-},{L3=37},{L4=-},{L5=-},{L6=-},{CN=-},{CM=-},{V=-},{P=25},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=60761400},{BG=14},{MAT=Polyamid 6.6},{PDF=Katalogseite},{NM1=12},{NM2=22},{DREH=13000},{D=25},{DH=41},{B2=14.0},{L11=20},{E=9},{L=49},{LH=37},{M=6.0},{GEW1=80},{GEW2=25},{XZ1=20.000},{XZH=0.250},{ZMOODUL=1.500},{ZDA=33.000},{ZZB=8.000},{XNB1=5.000},{XNT1=2.300},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-16 - Accouplement à denture bombée M3
Nomenclature
Michaud Chailly A5-164-3
REF
Référence
A5-164-3
A5-164-3
D1D2
d1-d2
8-10-12-14
8-10-12-14
mm
COMPOSANT
Manchon M3
mm
D4
41
41
mm
L3
37
37
mm
P
Poids
25
25
g
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW