피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
Michaud Chailly A1-296-35-1
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite PK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pk/a1_296.prj},{NB=michaud_chailly_A1-296-35-1},{ARTNR=28403501},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Polyketon},{M=1.25},{Z=35},{B1=10.0},{DA=46.25},{D=43.75},{L=19.000},{E=27.000},{C=5.500},{NDD=18},{BB=8},{MD=188.00},{GEW=18.100},{REF=A1-296-35-1},{ND=35},{B=10},{D1=8},{D2=46.25},{D3=18},{D4=27},{L1=19},{L2=5.5},{COUPLE=188.0},{POIDS=18.10},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-296 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 1,25 - Largeur denture 10mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-296-35-1
REF
Reference
A1-296-35-1
A1-296-35-1
ND
Nombre de dents
35
35
B
10
mm
D1
8
8
mm
D2
46.25
46.25
mm
D3
18
18
mm
D4
27
27
mm
L1
19
mm
L2
5.5
5.5
mm
COUPLE
188.0
188.0
Ncm
POIDS
18.10
18.10
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW