피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
Michaud Chailly A5-34-35
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_34.prj},{NB=michaud_chailly_A5-34-35},{REF=A5-34-35},{VERS=1},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=35},{D2=60},{L3=42},{L1=165},{L4=-},{H1=-},{C=520},{P=2.20},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63136000},{MAT=Stahl 11SMn30 (1.0715)},{AUSF=ohne Passfedernut},{PPATH=a5_34_1/a5_34_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{ZTN=84831050},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-34 - Joint de cardan à rotule
Nomenclature
Michaud Chailly A5-34-35
REF
Référence
A5-34-35
A5-34-35
ALESAGE
Trou lisse
Trou lisse
D1
H7
35
35
mm
D2
60
60
mm
L3
42
42
mm
L1
165
165
mm
L4
P9
-
-
mm
H1
-
-
mm
C
Couple maxi
520
520
Nm
P
2.20
2.20
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW