您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
Michaud Chailly A8-2100-14M85
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
courroies_dentees_profil_xl_l_h
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/courroies_dentees_profil_xl_l_h/a8_14m.prj},{NB=michaud_chailly_A8-2100-14M85},{REF=A8-2100-14M85},{L=85},{LP=2100},{ND=150},{PAS=14},{H1=6.10},{H2=10.00},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=A8-14m.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A8-14M - Courroie dentée HTD 14m - Pas 14mm pour transmission à couple élevé
Nomenclature
Michaud Chailly A8-2100-14M85
REF
Reference
A8-2100-14M85
A8-2100-14M85
L
Largeur
85
85
mm
LP
Longueur primitive ISO
2100
2100
mm
ND
Nombre de dents
150
150
PAS
Pas
14
mm
H1
6.10
mm
H2
10.00
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW