您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCRPMD-15-100
MINDMAN
執行元件
無桿缸
MCRPMD-磁力式無桿缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/rodless_cylinders/mcrpmd_series/mcrpmd_asmtab.prj},{NB=MCRPMD-15-100},{MODEL=MCRPMD},{PIP=},{TUBE=15},{STROKE=100},{POS=0},{CUSHION=},{GL=},{PORT=},{SENSOR=},{SENSORSWITCH=},{A=9.5},{B=8.0},{C=4.2},{CB=2},{CR=0.5},{D=16.6},{F=8.0},{G=5.0},{GP=33},{GW=31.5},{H=32},{HA=30},{HB=17.0},{HC=31},{HR=30},{HS=4.9},{I=M5×0.8},{J=7},{K=14},{L=53},{LD=4.3},{M=5.0},{MM=M4×0.7},{N=6.0},{P=M5×0.8},{PW=32},{Q=84},{QW=18},{T=19.0},{TC=17.0},{W=25},{WP=16.0},{WS=7},{X=18},{Y=1.5},{Z=94},{PPATH=assemblies/mcrpmd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MCRPMD - 磁力式無桿缸
明細表
MCRPMD-15-100
MODEL
型號
MCRPMD
mm
PIP
配管型式
無:兩側配管
N:兩側配管
G:集中配管
無:兩側配管
N:兩側配管
G:集中配管
mm
TUBE
氣缸內徑
15
15
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
CUSHION
緩衝
無:墊片緩衝型
A:可調緩衝型
無:墊片緩衝型
A:可調緩衝型
GL
潤滑油
無: 標準型
S:低速油
無: 標準型
S:低速油
PORT
配管口螺牙
無: M5×0.8
無: M5×0.8
SENSOR
傳感器
無
RCE: 2線式有接點
RCE1: 2線式有接點
無
RCE: 2線式有接點
RCE1: 2線式有接點
mm
SENSORSWITCH
傳感器
無
無
mm
A
9.5
9.5
mm
B
8.0
8.0
mm
C
4.2
4.2
mm
CB
2
2
mm
CR
0.5
0.5
mm
D
16.6
16.6
mm
F
8.0
8.0
mm
G
5.0
5.0
mm
GP
33
33
mm
GW
31.5
31.5
mm
H
32
32
mm
HA
30
30
mm
HB
17.0
17.0
mm
HC
31
31
mm
HP
17.0
17.0
mm
HR
30
30
mm
HS
4.9
4.9
mm
HT
17.0
17.0
mm
I
M5×0.8
M5×0.8
J
7
7
mm
K
14
14
mm
L
53
53
mm
LD
4.3
4.3
mm
M
5.0
5.0
mm
MM
M4×0.7
M4×0.7
mm
N
6.0
6.0
mm
P
M5×0.8
M5×0.8
mm
PW
32
32
mm
Q
84
84
mm
QW
18
18
mm
T
19.0
19.0
mm
TC
17.0
17.0
mm
W
25
25
mm
WP
16.0
16.0
mm
WS
7
mm
X
18
18
mm
Y
1.5
1.5
mm
Z
94
94
mm