피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
STHIRBN16
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthirbn_asmtab.prj},{NB=STHIRBN16},{MAT=1018},{ST=Black Oxide},{D=16},{D3D=16},{DTOL=+0.018/0},{DX=16},{N=6.0},{L=32},{D1=28},{H=50},{T=6},{LL=22},{M=M4},{M2=4},{M4='M4'},{P=40},{K=39},{W=32},{P1=33},{F=22},{DD11=4.5},{ALT1=},{PPATH=sthirbn/sthirbn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
STHIRBN, STHIRN, SSTHIRN, STHIRNA - 샤프트홀더 - 브라켓형홀드부살두꺼운타입 -돌출타입-원형 플랜지
BOM
STHIRBN16
PN
형번
STHIRBN16
STHIRBN16
MAT
재질
일반구조용 강
SUS304상당
A5052P
일반구조용 강
SUS304상당
A5052P
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
D
16
16
DTOL
D 허용공차
+0.018/0
+0.018/0
mm
N
홀더부 두께(N)
6.0
6.0
mm
L
32
32
mm
D1
28
28
mm
H
50
50
mm
T
6
6
mm
LL
l
22
22
mm
M
M(일반나사)
M4
M4
P
40
40
mm
W
32
32
mm
P1
33
33
mm
F
22
22
mm
DD1
d1
5.5
5.5
mm
ALT1
육각홀붙이 고정나사 부속
MB(육각홀붙이 고정나사 부속)없음
MB(육각홀붙이 고정나사 부속)있음
MB(육각홀붙이 고정나사 부속)없음
MB(육각홀붙이 고정나사 부속)있음
MBM
고정나사 M
0
ML
길이
0
mm