??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SCJKJL, PSCJKJL, SSCJKJL - セットカラー - クランプレバー付コンパクト-(省スペース化対応)-側面取付穴タイプ-標準タイプ
部品表
SCJKJL15-M
PN
型番
MATSC
セットカラー材質
STSC
セットカラー表面処理
MATCL
クランプレバー材質
亜鉛ダイカスト
STCL
クランプレバー部表面処理
静電塗装
MATLT
レバーネジ部材質
SUM22L
STLT
レバーネジ部表面処理
黒クロメート
D
mm
COLOR
レバー色
LEVER
レバー
B
12 mm
D1
mm
D1TOL
D1 公差
M
5 mm
M1
DD
d
5.5 mm
P2
mm
Y2
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
(Z)
mm
C
mm