您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
JZB15-10
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/jzb.prj},{NB=JZB15-10},{MAT=Polyacetal},{TR=-40~80},{DD=15},{DDTOL=+0.012/+0.060},{L=10},{L1=10,12,15,20,25},{D=17},{DTOL=+0.193/+0.058},{BB=R0.4},{HS=17},{HSTOL=+0.018/0},{SIZE=15},{SIZETOL=0/-0.018}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
JZB - 无油衬套 聚缩醛树脂型 直柱型
明细表
JZB15-10
PN
零件No.
JZB15-10
JZB15-10
MAT
嵽?
聚缩醛
TR
热电阻
-40~80
°C
DD
d
15
15
mm
DDTOL
d容差
+0.012/+0.060
+0.012/+0.060
mm
L
L选择
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
mm
LTOL
L公差
0/-0.3
0/-0.3
mm
D
17
17
mm
DTOL
D容差
+0.193/+0.058
+0.193/+0.058
mm
AA
a (倒角尺寸)
1.0
1.0
mm
BB
b (倒角尺寸)
R0.4
R0.4
mm
HS
孔尺寸(固定座孔径)
17
17
mm
HSTOL
孔尺寸(固定座孔径)公差
+0.018/0
+0.018/0
mm
SIZE
尺寸 (轴径)
15
15
mm
SIZETOL
尺寸 (轴径)公差
0/-0.018
0/-0.018
mm