피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SSEBWMZ12-50
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sebwmz_rail.prj},{NB=SSEBWMZ12-50_r},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LT=Standard},{LS=50},{W=40},{L1=38.0},{B=33},{C=12},{SLL=M4},{S1=4.0},{L2=27.0},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=11.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
sebwmz_rail1 - 미니츄어LM가이드 - 와이드 레일
BOM
SSEBWMZ12-50
PN
형번
SSEBWMZ12-50
SSEBWMZ12-50
MAT
재질
스테인리스
탄소강
스테인리스
탄소강
NOB
블록수
1
2
1
2
H
12
12
mm
GREASE
그리스타입 선택
Normal (For General Use)
L Type Greased (Heat Resistant)
G Type Greased (Low Dust)
Normal (For General Use)
L Type Greased (Heat Resistant)
G Type Greased (Low Dust)
mm
LT
길이 타입
정치수
지정
정치수
지정
LS
L 선택
50
80
110
140
170
200
230
260
290
50
80
110
140
170
200
230
260
290
mm
SLL
S
M4
M4
S1
4.0
4.0
mm
K
9
9
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
W2
11.0
11.0
mm
CAA
Ca
0.5
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
F
30
30
mm
DD1
3.500
3.500
mm
DD2
6.000
6.000
mm
ALT1
탭 홀 변경
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC1
4.0
4.0
mm
ALT2
단면 레일 커트 추가가공
N/A
N/A
ALT2L
5.0
mm
ALT2N
5
5
mm
S2
M4
M4
MAT1
'','Carbon Steel','S','Stainless Steel'
mm
MCMIN
3.242
3.242
mm
MCMAX
4.000
4.000
mm
LSC
L 스크류
0.0
0.0
mm
MS
M 나사
0.0
0.0
mm
ALT4
추가 블록
Not applicable
Not applicable
CA1
0.5
mm
CA2
0.5
mm
VA1
2.5
2.5
mm
HA1
1.5
1.5
mm
HA2
18.5430
18.5430
mm
WA1
2.0868
2.0868
mm
WA2
0.7
0.7
mm
RA1
2.20
2.20
mm
POIA1
0.1400
0.1400
mm