您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BSV10S
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/bsv_asmtab.prj},{NB=BSV10S},{MAT1=1045 Carbon Steel},{MAT2=1018 Carbon Steel},{ST=},{NO=10S},{DD=10},{L=24},{L1=6},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=36},{HH=18},{P=52},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{LL=19},{M=M10x1.0},{T=17},{OAAD=12},{K=30},{N=5.5},{NDM=10},{KDM=8.918},{PX=10S},{BW=16},{BD=26},{SD=12.0},{TSB=F},{OSD1=12},{OSD2=19},{PPATH=bsv/bsv_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BSV, BSVM - 丝杠支座组件·方型 - 固定侧矮型
明细表
BSV10S
PN
零件No.
BSV10S
BSV10S
MAT1
材质 ① ③
S45C
MAT2
材质 ⑤ ⑥
SS400
ST
表面处理 ① ③ ⑤ ⑥
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
NO
No.
10S
10S
DD
d
10
10
mm
L
24
24
mm
L1
6
6
mm
L2
29.5
29.5
mm
L3
6.0
6.0
mm
B
70
70
mm
H
36
36
mm
HH
h
18
18
mm
P
52
52
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
d2
14.0
14.0
mm
LL
L
19
19
mm
M
M(细牙)
M10x1.0
M10x1.0
T
17
17
mm
OAAD
油封适用轴径
12
12