피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-BSST1204-150
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/c_bssc_1204_asmtab.prj},{NB=C-BSST1204-150},{AG=C7},{TS=Standard},{SD=12},{LEAD=04},{L=150},{F=15},{P=8},{ALT12=},{SWNC=0},{FWNC=0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{Q=0},{G=0},{ALT5=},{FC=0},{ALT6=},{WALT6=8.000},{L1ALT6=5.000},{L2ALT6=5.000},{ALT7=},{KC=0},{ALT8=},{K=0},{S=0},{ALT9=},{SC=0},{SWC=0},{SGC=0},{ALT10=},{D1=12.000},{D3=10.000},{D4=7.600},{L2=10.000},{L3=30.000},{L4=7.900},{W=0.900},{ML=10.000},{PITCH=1.000},{PPATH=c_bssc_1204/c_bssc_1204_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
C-BSST1204, C-BSSTK1204, C-BSSC1204, C-BSSCK1204 - [C-VALUE] 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 12 리드 4 · 5 · 10 - 정밀도 등급 C7 · C10 -
BOM
C-BSST1204-150
PN
형번
C-BSST1204-150
C-BSST1204-150
AG
정밀도 등급
C7
C10
C7
C10
TS
타입 선택
표준
표준
SD
나사 직경
12
mm
LEAD
리드
04
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
F
F (C-BSSTK와 C-BSSCK은 지정 1mm 단위)
15
15
mm
P
P (C-BSSTK와 C-BSSCK은 지정 1mm 단위)
8
8
mm
Y
85
mm
ALT12
양축 단 가공 없음
양축 단 가공 있음
WNC (양축 단 가공 없음)
양축 단 가공 있음
WNC (양축 단 가공 없음)
SWNC
S 지정1mm단위
0.000
0.000
mm
FWNC
F지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
ALT1
지지측 축단 가공 없음
지지측 축단 가공 있음
NC(지지측 축단 가공 없음)
지지측 축단 가공 있음
NC(지지측 축단 가공 없음)
ALT2
너트 방향 변경
RLC(너트 방향 변경)없음
RLC(너트 방향 변경)있음
RLC(너트 방향 변경)없음
RLC(너트 방향 변경)있음
ALT3
지지측 축단 고정링 홈 가공 없음
지지측 축단 고정링 홈 가공 있음
RNC(지지측 축단 고정링 홈 가공 없음)
지지측 축단 고정링 홈 가공 있음
RNC(지지측 축단 고정링 홈 가공 없음)
ALT4
지지측 가공 변경
GC(지지측 가공 변경)없음
GC(지지측 가공 변경)없음
GC(지지측 가공 변경)없음
GC(지지측 가공 변경)없음
Q
Q 선택
0
0
mm
G
G 지정1mm단위
0
0
mm
ALT5
지지측 축단 길이 변경
FC(지지측 축단 길이 변경)없음
FC(지지측 축단 길이 변경)없음
FC(지지측 축단 길이 변경)없음
FC(지지측 축단 길이 변경)없음
FC
FC 지정1mm단위
0
0
mm
ALT6
고정측 스패너 홈 가공
SZC(고정측 스패너 홈 가공)없음
SZC(고정측 스패너 홈 가공)있음
SZC(고정측 스패너 홈 가공)없음
SZC(고정측 스패너 홈 가공)있음
ALT7
고정측 축단 키 홈 가공
KC(고정측 축단 키 홈 가공)없음
KC(고정측 축단 키 홈 가공)없음
KC(고정측 축단 키 홈 가공)없음
KC(고정측 축단 키 홈 가공)없음
KC
kC 지정1mm단위
0
0
mm
ALT8
고정측 축단 키 홈 가공
KLC(고정측 축단 키 홈 가공)없음
KLC(고정측 축단 키 홈 가공)없음
KLC(고정측 축단 키 홈 가공)없음
KLC(고정측 축단 키 홈 가공)없음
K
k 지정1mm단위
0
0
mm
S
S 지정1mm단위
0
0
mm
ALT9
고정측 축단 평면 면취 가공
고정측 축단 평면 면취 가공 없음
SC(고정측 축단 1군데 평면 면취 가공)있음
SWC(고정측 축단 2군데 평면 면취 가공(90°의 위치))있음
SGC(고정측 축단 2군데 평면 면취 가공(120°의 위치)) 있음
고정측 축단 평면 면취 가공 없음
SC(고정측 축단 1군데 평면 면취 가공)있음
SWC(고정측 축단 2군데 평면 면취 가공(90°의 위치))있음
SGC(고정측 축단 2군데 평면 면취 가공(120°의 위치)) 있음
SC
SC 지정1mm단위
0
0
mm
SWC
SWC 지정1mm단위
0
0
mm
SGC
SGC 지정1mm단위
0
0
mm
ALT10
전용 임시축을 부속
TAS(전용의 임시축을 부속)없음
TAS(전용의 임시축을 부속)있음
TAS(전용의 임시축을 부속)없음
TAS(전용의 임시축을 부속)있음