您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
NSFRMHGS17-24-F2-P6-M4-SC0
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrgs_asmtab.prj},{NB=NSFRMHGS17-24-F2-P6-M4-SC0},{TS=M},{TYS=H7},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{P=6},{M=4.0},{SC=0},{W=14},{LL2=10},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{VALT3=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT19=},{WC=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT20=},{ALT32=},{CD=},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfrgs/psfrgs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NSFRMHGS, SFRMHGS, PSFRMHGS, SSFRMHGS, NSFRMGGS, SFRMGGS, PSFRMGGS, SSFRMGGS, NSFRHGS, SFRHGS, PSFRHGS, SSFRHGS, NSFRGS, SFRGS, PSFRGS, SSFRGS, AHFRGS - 转轴 -一端台阶内螺纹型- 带扳手槽型
明细表
NSFRMHGS17-24-F2-P6-M4-SC0
PN
型号
NSFRMHGS17-24-F2-P6-M4-SC0
NSFRMHGS17-24-F2-P6-M4-SC0
TYPE
Type
NSFRMHGS
NSFRMHGS
TS
D公差选择
h9(研磨棒)
h7(研磨棒)
g6(研磨棒)
h9(研磨棒)
h7(研磨棒)
g6(研磨棒)
TYS
P公差选择
h7
g6
h7
g6
MAT
材质
S45C相当
S45C相当
ST
表面处理
-
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
-
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
D
17
17
mm
ALT1
L尺寸公差变更
无LKC(变更L尺寸公差)
LKC(L尺寸公差变更)
无LKC(变更L尺寸公差)
LKC(L尺寸公差变更)
L
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
ALT9
同轴度
N/A
N/A
F
F 指定单位0.1mm
mm
Enter value for F
F 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
P
P 指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
M
M(粗牙螺纹)选择
4.0
4.0
SC
SC 指定单位1mm
mm
Enter value for SC
SC 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
W
14
14
mm
LL2
l2
10
10
mm
Y
(Y) max.
1000
1000
mm
ALT2
追加键槽加工
无键槽
有KC(追加键槽加工)
有WKC(2处键槽追加加工)
有KC+WKC(3处键槽)
无键槽
有KC(追加键槽加工)
有WKC(2处键槽追加加工)
有KC+WKC(3处键槽)
KC
KC 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
A
A 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
WKC
WKC 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
C
C 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
K
K 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
E
E 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
KZ
KZ 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
Z
Z 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT8
轴端P部键槽追加加工
无PKC(轴端P部键槽追加加工)
有PKC(轴端P部键槽追加加工)
无PKC(轴端P部键槽追加加工)
有PKC(轴端P部键槽追加加工)
PKC
PKC 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT21
台阶部P键槽(定位)
无PP(台阶部P键槽(定位))
有PP(台阶部P键槽(定位))
无PP(台阶部P键槽(定位))
有PP(台阶部P键槽(定位))
PP
PP 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
PK
PK 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT23
台阶部P键槽(多处)
不能使用
不能使用
PV
PV 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
PW
PW 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT3
追加平面加工
不追加平面加工
FC(1处平面加工追加)
WFC(2处平面追加)
有FC+WFC(3处平面加工)
不追加平面加工
FC(1处平面加工追加)
WFC(2处平面追加)
有FC+WFC(3处平面加工)
FC
FC 指定单位1mm
0
0
mm
GALT3
G 指定单位1mm
0
0
mm
WFC
WFC 指定单位1mm
0
0
mm
J
J 指定单位1mm
0
0
mm
WALT3
W 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
VALT3
V 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
ALT4
追加角度指定2平面加工
无SFC(追加2平面加工(指定角度))
有SFC(追加2平面加工(指定角度))
无SFC(追加2平面加工(指定角度))
有SFC(追加2平面加工(指定角度))
SFC
SFC 指定単位1mm
0
0
mm
SG
SG 指定単位1mm
0.000
0.000
mm
AG
AG 指定角度15度
0.000
0.000
deg
H
0
mm
ALT25
轴侧P部台阶部平面切口
无PFC(轴侧P部台阶部平面切口)
有PFC(轴侧P部台阶部平面切口)
无PFC(轴侧P部台阶部平面切口)
有PFC(轴侧P部台阶部平面切口)
PFC
PFC 指定単位1mm
0
0
mm
LC
LC 指定単位1mm
0
0
mm
ALT19
F尺寸部倒角加工
不能使用
不能使用
WC
WC 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT27
D部扣环槽加工
无D部扣环槽追加工
可追加TL(D部扣环槽追加工)
可追加TR(D部扣环槽追加工)
可追加TL+TR(Q部扣环槽追加工)
无D部扣环槽追加工
可追加TL(D部扣环槽追加工)
可追加TR(D部扣环槽追加工)
可追加TL+TR(Q部扣环槽追加工)
TL
TL 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
TR
TR 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT28
追加台阶部扣环槽加工
不能使用
不能使用
TF
TF 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT5
追加开口凸轮用槽加工
不能使用
不能使用
UC
UC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
DDALT5
d
0
mm
LL1
l1
0
mm
ALT20
追加切槽
无MM(追加切槽)
有MM(追加切槽)
无MM(追加切槽)
有MM(追加切槽)
N
0.0
mm
VALT20
V
0.0
mm
ALT32
变更D部倒角
无CD(变更D部倒角)
有CD(变更D部倒角)
无CD(变更D部倒角)
有CD(变更D部倒角)
CD
N/A
N/A
ALT31
变更内螺纹深度
无变更内螺纹深度
有MD(变更内螺纹深度)
无变更内螺纹深度
有MD(变更内螺纹深度)