??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FPQA, BFPQA, GFPQA, SFPQA, HFPQA, CFPQA, TFPQA, DFPQA, MFPQA, MGFPQA, MCFPQA, FPQD, BFPQD, GFPQD, SFPQD, HFPQD, CFPQD, TFPQD, DFPQD, MFPQD, MGFPQD, MCFPQD, FPQPA, BFPQPA, GFPQPA, SFPQPA, HFPQPA, CFPQPA, TFPQPA, DFPQPA, MFPQPA, MGFPQPA, MCFPQPA, FPQPD, BFPQPD, GFPQPD, SFPQPD, HFPQPD, CFPQPD, TFPQPD, DFPQPD, MFPQPD, MGFPQPD, MCFPQPD - Locating Pins - Spherical Large Head - Press Fit - P, L, B Configurable
Stückliste
FPQA6-P6.50-L5-B1.5
PN
Teilenummer
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
HARD
Härte
SHP
Form
DTOL
Toleranz D
D
mm
P
P 0.01mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
P 0.01mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
B 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
C
mm
W
(W)
0.0 mm
ALT1
Spherical Tip