피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BMS5
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/bms_asmtab.prj},{NB=BMS5},{LS=1},{M=5},{DD1=3.0},{S1=0.8},{DD2=3.2},{S2=0.8},{L=12},{LL=2.0},{B=2.5},{PPATH=bsm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMS, BSM, BSZF, BSX - 볼플런저-스테인리스-금속볼타입
BOM
BMS5
PN
형번
BMS5
BMS5
LS
하중 선택
초경하중
경하중용
중하중용
초중하중
초경하중
경하중용
중하중용
초중하중
MATMB
본체 재질
SUS304상당
MATB
볼 재질
SUS440C
HARDB
볼경도
55HRC~
MATS
스프링 재질
SUS631J1
MATSP
스페이서 재질
SUS 304
OT
동작온도(℃)
-30~260
M
M (일반나사)
5
5
DD
d
3.0
3.0
mm
S
0.8
0.8
mm
L
12
12
mm
LL
l
2.0
2.0
mm
B
2.5
2.5
mm
LOMIN
최소 하중
1
1
N
LOMAX
최대 하중
3.12
3.12
N