피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SXNA10
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sxna_asmtab.prj},{NB=SXNA10},{MATB=303 Stainless Steel},{M=10},{P=1.0},{D1=13.8},{B=5},{SMIN=5},{L=33},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{M2=5},{SW1=12},{SW2=17},{PPATH=pxna_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SXNA - 인덱스플런저 - 노브없음타입
BOM
SXNA10
PN
부품No.
SXNA10
SXNA10
MATB
본체 재질
303 Stainless Steel
MATP
핀 부 재질
SUS303
STP
핀부표면처리
니켈도금
MATS
스프링 재질
SUS301
M
10
10
P
피치 (가는나사)
1.0
1.0
mm
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
SMIN
S 최소
5
5
mm
L
33
33
mm
L1
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
L선택
15
15
mm
M2
M2 (일반나사)
5
5
SW1
Sw1
12
12
mm
LOADMIN
최소 하중
5.5
5.5
N
LOADMAX
최대 하중
12.5
12.5
N
MASS
질량
15
15
g