??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-KJBPDTS, SH-KJBPDTS, SHD-KJBPDTS - Precision Cleaning Bushings for Inspection Jigs Stepped Shouldered T Dimension Selectable (S +0.03/+0.01)
明细表
SL-KJBPDTS12-P5.00-S3.00-L3-B5-T2
PN
型号
CO
Cleaning Options
D
mm
P
P 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
ALT2
P尺寸公差变更
S
S 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: S
S 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
L
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
ALT8
L+B 尺寸公差
B
B指定单位1mm
mm
输入参数值: B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
TS
T尺寸选择
mm
H
mm
R
0.0 mm
ALT7
肩厚公差
ALT1
沟槽追加工(粘接剂积存用)
ALT3
沟槽追加工(防松脱)
ALT5
内径R 倒角C
ALT4
内径R 销角
ALT9
追加平面加工