??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-KJPGDTVS, SH-KJPGDTVS, SHD-KJPGDTVS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspection Jigs - Diamond Tapered - D-Shape Tip - Sg6/F 0 -0.03
Nomenclature
SL-KJPGDTVS20-P10-S5-F1-B5-V6-W1
PN
Référence pièce
CO
Cleaning Options
D
P
P Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
V
V Incrément de 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1mm
mm
cm
inch
ft
W
W Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
M
ALT7
Gravure des caractères spécifiés
CHARSELECT
Sélection de caractéristiques
ALT7
ALT3
Gravure de dimension P
ALT1
Chaîne
ALT6
Longueur de la poignée
ZC
mm