피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-PACK-CIMSS15-0.05
Misumi
誘명꽣
와셔 / 칼라/심
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/26_washers_collars/sl_pack_cimms.prj},{NB=SL-PACK-CIMSS15-0.05},{TYPE=PACK-CIMSS},{CM=SL},{NO=15},{T=0.05},{A=16},{B=20},{C=11.5},{Q=7.0},{D=7},{E=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-PACK-CIMMS,SH-PACK-CIMMS,SHD-PACK-CIMMS,SL-PACK-CIMSS,SH-PACK-CIMSS,SHD-PACK-CIMSS - (Precision Cleaning) Square Shims - for Motor Bases or Pillow Blocks, Multipack
BOM
SL-PACK-CIMSS15-0.05
PN
형번
SL-PACK-CIMSS15-0.05
SL-PACK-CIMSS15-0.05
TYPE0
타입
SL-PACK-CIMSS
SL-PACK-CIMSS
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
NO
번호
15
15
T
T 선택
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
mm
A
16
16
mm
B
20
20
mm
C
11.5
11.5
mm
Q
7.0
7.0
mm
D
7
7
mm
E
2.5
2.5
mm