??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KEGM, KEGSM - Passfedern, parallel - Gewindebohrung - Einseitig rund
Stückliste
KEGM10-15
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
TS
Zugfestigkeit
min. 600 N/mm2
B
mm
BTOL
Toleranz b
mm
L
L 5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT1
Änderung der Gesamtlänge
LC
LC in 1mm-Schritten
mm
LTOL
Toleranz L
mm
H
mm
HTOL
Toleranz H
mm
M
m (Regelgewinde)
C
mm
ALT2
Änderung Gewindeposition
MPC
MPC 1mm-Schritte
mm