??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMBSP, BMBSRP, G-BMBSP, G-BMBSRP - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMBS시리즈-25x32각
BOM
BMBSP4-Q1-G1-K1-P20
PN
형번
MAT
재질
ST
표면처리
3가크로메이트
STS
나사 종류 선택
MH
장착홀선택
NO
번호
Q
Q (Rc (PT)) 선택
G
G (Rc (PT))선택
K
K (Rc (PT)) 선택
P
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
값 입력 P
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
cm
inch
ft
N
N 피치수
PT
총나사수
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
d (장착홀)
5.5 mm
D
D (장착홀)
9.5 mm
HH
h (장착홀수)
5.5 mm
M
M (장착홀)
M5
D1
D1 (장착홀)
8 mm
DD1
d1 (장착홀)
4.2 mm
HH1
h1(장착홀수)
4.5 mm