??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SJSA - 스위벨 조인트-PF암나사
BOM
SJSA3
PN
형번
MAT
재질
S45C
ST
표면처리
3가 크로메이트
NP
상압
20.6MPa≒210Kgf/c㎡이하
NO
번호
AF
사용유체
오일
TEMP
온도(℃)
-20~95
OA
요동각도(도)
360
OV
요동속도
25사이클/분
R
R (PT)
RC
RC(PT)
DD
d
mm
L1
mm
L2
mm
AA
a기준직경위치
mm
HH
h 2면폭
mm
H
h 2면폭
mm