MCHP8-50-H5-N40-V100-W50-B100-N
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mchp.prj},{NB=MCHP8-50-H5-N40-V100-W50-B100-N},{TYPE=MCHP},{MATB=304 Stainless Steel},{MATT=Copper (Tin Plating)},{MATF=SUS Materials},{MOT=600},{TS=1},{D=8},{L=50},{H=5},{N=40},{VS=100},{W=50},{TP=B},{F=100},{ST=N},{D1=15},{D11=15.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MCHP, MCHPA, MCHPB - 筒式加热器 -发热部长度指定型
明细表
MCHP8-50-H5-N40-V100-W50-B100-N
PN
型号
MCHP8-50-H5-N40-V100-W50-B100-N
MCHP8-50-H5-N40-V100-W50-B100-N
TS
选择类型
不带法兰
法兰A型
法兰B型
不带法兰
法兰A型
法兰B型
D
8
8
mm
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
H
H 指定单位1mm
mm
N
N指定单位1mm
mm
VS
V(电压)选择
100.000
200.000
100.000
200.000
V
W
W(功率) 指定单位10W
W
TP
F导线种类
B(镀锡软铜玻璃纤维编织线)
G(硅橡胶+镀锡软铜线)
T (聚四氟乙烯+镀镍软铜线)
M (云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线)
B(镀锡软铜玻璃纤维编织线)
G(硅橡胶+镀锡软铜线)
T (聚四氟乙烯+镀镍软铜线)
M (云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线)
F
F(导线长度) 指定单位10mm
mm
Enter value for F
F(导线长度) 指定单位10mm
mm
cm
inch
ft
確定
ST
选择端子
N (无压接端子)
M (带圆型压接端子)
Y( 带Y型压接端子)
N (无压接端子)
M (带圆型压接端子)
Y( 带Y型压接端子)
EPD
电力密度
5.0
5.0
W/cm**2