您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MCHS12-50-V100-W50-F100
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mchs.prj},{NB=MCHS12-50-V100-W50-F100},{D=12},{DD=12.00},{L=50},{LS1=[50-600/5]},{VS=100},{W=50},{F=100},{TS=},{ALT1=},{FC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MCHS - 筒式加热器- L尺寸·W(电力)指定型
明细表
MCHS12-50-V100-W50-F100
PN
型号
MCHS12-50-V100-W50-F100
MCHS12-50-V100-W50-F100
MATMB
主体材质
SUS321
MATT
端子材质
铜
MATLW
导线部材质
镍(Ni)
MATLWF
导线被覆材质
玻璃纤维编织
HRLW
导线耐热温度
180
°C
D
12
12
mm
DTOL
D容差
-0.02/-0.08
-0.02/-0.08
mm
L
L 指定单位5mm
mm
Enter value for L
L 指定单位5mm
mm
cm
inch
ft
確定
VS
V 电压 选择
100
110
200
220
100
110
200
220
V
W
W 电力 以10W为单位
W
F
F 导线长度 指定单位10mm
mm
Enter value for F
F 导线长度 指定单位10mm
mm
cm
inch
ft
確定
TS
选择端子
无压接端子
M (带圆型压接端子)
Y( 带Y型压接端子)
无压接端子
M (带圆型压接端子)
Y( 带Y型压接端子)
ALT1
导线长度
无FC (导线长度)
有FC (导线长度)
无FC (导线长度)
有FC (导线长度)
FC
0.000
0.000
mm
EPD
电力密度
3.8
3.8
W/cm2