??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
E-TLCF4-2020 - 経済型アルミフレーム 4シリーズ 正方形 20x20mm 1列溝
部品表
E-TLCF4-2020-50
PN
型番
E-TLCF4-2020-50
TYPE
Type
E-TLCF4
L
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
ALT1
タップ穴あけ追加工
M1
M
0
DPL1
左側深さ
0 mm
DPR1
右側深さ
0 mm
ALT2
45度カット追加工
CP2
カット位置選択
DL2
左側カット方向選択
DR2
右側カット方向選択
ALT3
固定位置レンチ穴あけ追加工
DD3
d
0 mm
HP3
穴位置選択
NHL3
左側穴数選択
DL3
左側穴方向選択
NHR3
右側穴数選択
DR3
右側穴方向選択
HL3D
H(左)
0 mm
HR3D
H(右)
0 mm
J3D
J
0 mm
K3D
K
0 mm
ALT4
指定位置ザグリ穴追加工(垂直)
ALT5
指定位置ザグリ穴追加工(水平)
Z
0
DD4
d
0.000 mm
DD14
d1
0.000 mm
NH4
穴数選択(垂直)
XA
XA 指定0.5mm単位
mm
XB
XB 指定0.5mm単位
mm
XC
XC 指定0.5mm単位
mm
XD
XD 指定0.5mm単位
mm
XE
XE 指定0.5mm単位
mm
NH5
穴数選択(水平)
YA
YA 指定0.5mm単位
mm
YB
YB 指定0.5mm単位
mm
YC
YC 指定0.5mm単位
mm
YD
YD 指定0.5mm単位
mm
YE
YE 指定0.5mm単位
mm
ALT6
S穴追加工
HP6
穴位置選択
DL6
左側穴方向選択
DR6
右側穴方向選択
H6
H
0.000 mm
D16
D1
0.000 mm
D26
D2
0.000 mm