??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFSP5-4020, HFSP5-5025, HFSP5-6020, HFSP5-8020, HFSP5-6040, HFSP5-8040 - Serie HFS5 -Profilato in alluminio con superfici fresate/Rettangolare (orizzontali)-
Lista materiale
HFSP5-6020-100
PN
Codice componente
TPS
Selezione tipo e profilato
MAT
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
FS
Serie profilato
HFS5
T
mm
A
mm
ALT1
Maschiatura
M1
M
0
DPL1
Profondità sul lato sinistro
0 mm
DPR1
Profondità sul lato destro
0 mm
ALT10
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Verticale)
D6
D
N/A
NH10
Numero di fori (Verticali)
AV
AV Incrementi di 0.5mm
mm
BV
BV Incrementi di 0.5mm
mm
CV
CV Incrementi di 0.5mm
mm
DV
DV Incrementi di 0.5mm
mm
EV
EV Incrementi di 0.5mm
mm
ALT12
Foro svasato piano nella posizione specificata (verticale)
Z
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0.0 mm
NH12
Numero di fori (Verticali)
XA
XA Incrementi di 0.5mm
mm
XB
XB Incrementi di 0.5mm
mm
XC
XC - Incrementi di 0.5mm
mm
XD
XD Incrementi di 0.5mm
mm
XE
XE Incrementi di 0.5mm
mm