??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LBSB6-2020 - Economy European standard Diecast Brackets Width 6 Aluminum Frames
BOM
LBSB6-2020
PN
형번
LBSB6-2020
NO
No
6-2020
L
17 mm
W
4.5 mm
W1
3 mm
H
20 mm
A
9 mm
B
3 mm
R
3.3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
ALT1
커버붙이 홀 추가가공
ALT2
고정용볼트&너트 세트