??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HBL45TD6 - Supports HFS6, supports angulaires, angle de 45°, 2 fentes
Nomenclature
HBL45TD6
PN
Référence pièce
HBL45TD6
TP
Type sélectionnable
HBL45TD6
MAT
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
ALT1
Orifices de montage pour couvercle
ALT2
Jeu de boulons et d'écrous corresp.
MASS
Masse
147 g
AB
Jeu de boulons
CBM6-15
NOB
Nombre de boulons
4
AN
Ecrou-T utilisable
HNTT6-6
NON
Nombre d'écrous-T
4
AL
Charge admissible
1960 N