??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HBLBCA6, SHBLBCA6 - 코너 브라인드브라켓HFS6 30mm각2방향타입
BOM
HBLBCA6
PN
형번
MAT
재질
ST
표면처리
MASS
질량
53 g
AB
적용볼트 - T너트
나사 M6x8 (포함)
NOB
볼트 수
2
AL
허용하중에 대하여
500 N