??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NEFS8-4590, EFS8-4590, EFSB8-4590, HFS8-4590, HFSB8-4590, CAF8-4590, NFSL8-4590, HFSL8-4590, GFS8-4590, EFSF8-4590, HFSF8-4590, HFSY8-4590 - Aluminum Frames -8-45 Series-2 Row Groove 45x90 mm Square-Specified Length
Stückliste
CAF8-4590-50
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
MASS
Gewicht
kg/m
SA
Querschnittsfläche
mm2
LX
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
mm4
LY
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
mm4
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT2
Tapping (Insert)
M2
M
0
DP2
Tiefe
0 mm
ALT4
Präzisionsschnitt
ALT5
45 Grad Schnitte
CP5
Schnittposition auswählen
DL5
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
DR5
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
ALT6
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
ALT9
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (horizontal)
ALT10
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
ALT11
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (über Kreuz)
HP6
Position der Bohrung - Auswahl
NHL6
Anzahl der linken Seitenbohrung
DL6
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
NHR6
Anzahl der rechten Seitenbohrung
DR6
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
HL6D
H (Links)
0.0 mm
HR6D
H (Rechts)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
DD6
d
0 mm
ALT7
Verfügbar Options-Kombinationen (Befestigungslage Schraubenschlüssel-Zugangsöffnung auf der linken Seite)
ALT8
Verfügbare Options-Kombinationen (Befestigungslage Schraubenschlüssel-Zugangsöffnung auf der rechten Seite)
NH9
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
AH
AH 0.5mm-Schritte
mm
BH
BH 0.5 mm-Schritten
mm
CH
CH 0.5mm-Schritte
mm
DH
DH 0.5mm-Schritte
mm
EH
EH 0.5mm-Schritte
mm
NH10
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV
EV 0.5mm-Schritte
mm
NH11
Anzahl der Bohrung (über Kreuz)
AP
AP 0.5mm-Schritte
mm
BP
BP 0.5mm-Schritte
mm
CP
CP 0.5mm-Schritte
mm
DP
DP 0.5mm-Schritte
mm
EP
EP 0.5mm-Schritte
mm
ALT12
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
ALT13
Senkbohrung in vorgegebener Position (horizontal)
Z
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE
XE 0.5mm-Schritte
mm
NH13
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
YA
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE
YE 0.5mm-Schritte
mm
ALT14
Option D-Bohrung
HP14
Position der Bohrung - Auswahl
DL14
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR14
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H14
H
0.0 mm
D14
D
0.0 mm
ALT15
Option S-Bohrung
HP15
Position der Bohrung - Auswahl
DL15
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR15
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm
D215
D2
0.0 mm
ALT16
Option M-Bohrung
HP16
Position der Bohrung - Auswahl
DL16
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR16
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H116
H1
0.0 mm
D16
D
0.0 mm
ALT19
Bohrung für Befestigung von Endplatten
M19
M
0
DP19
Tiefe
0 mm
ALT20
Stirnfläche C-gefast