피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HSJPL6-50
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
블라인드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/blind/hsjpl_join_plate.prj},{NB=HSJPL6-50},{MAT=HSJPL},{NO=6-50},{CFSW=8},{CFT=50 Sq.},{N=6.5},{A=8},{B=14},{L=19},{T1=7.6},{TT1=1.6},{T2=7.5},{TT2=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HSJPL, HSJPLS - 조인트플레이트
BOM
HSJPL6-50
PN
형번
HSJPL6-50
HSJPL6-50
MAT
재질
SPCC
SUS304
SPCC
SUS304
ST
표면처리
광택크롬도금
NO
No.
6-50
6-50
CFSW
대응프레임홈폭
8
8
CFT
대응프레임형
50각
50각
N
6.5
6.5
mm
A
8
8
mm
B
14
14
mm
L
19
19
mm
T
7.600
7.600
mm
TT
t
1.600
1.600
mm