??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
JFSU - Aluminum Extrusions with Built-in Joints -Simple Joint Type-
Lista materiale
JFSU6-3030L-100
PN
Part Number
TYPE
Tipo
JFSU6-3030
JC
Giunto
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
EX
Extrusion
HFS6-3030
CJ
Center Joint
HUJ6
N
NUMBER
ALT1
Filettatura femmina sull'estremità destra
A
30 mm