피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HFSQN4-1540-50
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/hfsqn4_1520.prj},{NB=HFSQN4-1540-50},{FRM=1540},{MAT=JIS-A6N01SS-T5},{ST=Anodizing},{L=50},{MASS=0.94},{SA=347},{GMILX=0.83x10^4},{GMILY=4.49x10^4},{ANB=SQN4 & SQN5},{ANP=HNTT5-5 & HNTT6-6},{AFC=HFCQN4-1540}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HFSQN4-1520, HFSQN4-1540, HFSQN4-1570, HFSQN4-15100, HFSQN4-15250 - 플랫프레임 - 홈붙이타입
BOM
HFSQN4-1540-50
PN
형번
HFSQN4-1540-50
HFSQN4-1540-50
FRM
프레임
1540
1540
MAT
재질
A6N01SS-T5
ST
표면처리
알루마이트처리
L
L 지정1mm단위
mm
값 입력 L
L 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
MASS
질량
0.94
0.94
kg/m
SA
단면적
347
347
mm2
GMILX
단면2차모멘트 lx
0.83x10^4
0.83x10^4
mm4
GMILY
단면2차모멘트 ly
4.49x10^4
4.49x10^4
mm4
ANB
적용너트 (바 너트)
SQN4 & SQN5
ANP
적용너트(가조립이음매너트)
HNTT5-5 & HNTT6-6
AFC
적용프레임 캡
HFCQN4-1540
HFCQN4-1540