??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HNTALF8 - アルミフレーム用長ナット 8シリーズ(溝幅10mm)用 - 40・80角アルミフレーム用 -
部品表
HNTALF8-50
PN
型番
HNTALF8-50
TYPE
Type
HNTALF8
L
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm