피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-C-SHHPSDN6-2
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/sl_c_shhpsdn_asmtab.prj},{NB=SL-C-SHHPSDN6-2},{CO=D},{NO=6},{NOH=2},{PPATH=sl_c_shhpsdn/sl_c_shhpsdn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-C-SHHPSDN, SH-C-SHHPSDN - Precision Cleaning Economy Stainless Butt Hinges
BOM
SL-C-SHHPSDN6-2
PN
형번
SL-C-SHHPSDN6-2
SL-C-SHHPSDN6-2
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
NO
No.
6
6
NOH
No. of Hole on One Side
2.000
3.000
2.000
3.000
L
48
48
mm
W
48
48
mm
K
9.0
9.0
mm
P
30
30
mm
J
8.0
8.0
mm
S
32
32
mm
ND
N Drill
5.5
5.5
mm
NC
N Countersink
8.6
8.6
mm
T
2.0
2.0
mm
E
4.6
4.6
mm
R
4.6
4.6
mm
CR
7.5
7.5
mm
D
5
mm