您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-PAAL2H-50-50-1.0-F9-G5-N3
Misumi
FA工厂自动化
41_面板/平板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/41_cover_panels/sl_paal_h.prj},{NB=SL-PAAL2H-50-50-1.0-F9-G5-N3},{TS=PAAL},{CM=SL},{NO=2H},{MAT=5052 Aluminum Alloy},{A=50},{ATOL=+/-1.0},{B=50},{BTOL=+/-1.0},{T=1.0},{HT=N},{BND=3},{F=9},{G=5},{ALT3=},{CN=0},{ALT2=},{YC=0},{ALT1=},{XC=0},{ALT4=},{ZM=0},{ALT5=},{XM=0},{ALT6=},{XYM=0},{ALT7=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-PAAL_H, SH-PAAL_H, SL-PAALB_H, SH-PAALB_H, SL-PAALC_H, SH-PAALC_H - Cleaning Options Aluminium Panels / Chequered Plates - Hole Type
明细表
SL-PAAL2H-50-50-1.0-F9-G5-N3
PN
零件No.
SL-PAAL2H-50-50-1.0-F9-G5-N3
SL-PAAL2H-50-50-1.0-F9-G5-N3
TS
选择类型
PAAL
PAAL
CM
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
NO
公称 (请选择2H、4H等)
孔加工型(2孔)
孔加工型(4孔)
孔加工型(6孔)
孔加工型(8孔)
孔加工型(2孔)
孔加工型(4孔)
孔加工型(6孔)
孔加工型(8孔)
MAT
材质
A5052
ST
表面处理
阳极氧化处理
阳极氧化处理
A
A 指定单位1mm
mm
Enter value for A
A 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
ATOL
A公差
+/-1.0
mm
B
B 指定单位1mm
mm
Enter value for B
B 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
BTOL
B 尺寸公差
+/-1.0
mm
T
T 以1mm为指定单位
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
mm
TTOL
T公差
0
0
mm
HT
孔加工型
N(通孔)
N(通孔)
BND
螺栓公称直径选择
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
mm
F
F指定单位1mm
mm
Enter value for F
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
G
G 指定单位1mm
mm
Enter value for G
G 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
ALT3
4倾角避让加工
无CN(4倾角避让加工)
有CN(4倾角避让加工)
无CN(4倾角避让加工)
有CN(4倾角避让加工)
CN
CN 指定单位1mm
mm
ALT2
从下端面指定孔位置
N/A
N/A
YC
YC 指定单位1mm
0
0
mm
ALT1
从左端面指定孔位置
无XC(从左端面指定孔位置)
有XC(从左端面指定孔位置)
无XC(从左端面指定孔位置)
有XC(从左端面指定孔位置)
XC
XC 指定单位1mm
0
0
mm
ALT4
一边弯曲
无ZM (一边弯曲)
有ZM (一边弯曲)
无ZM (一边弯曲)
有ZM (一边弯曲)
ZM
ZM 指定单位1mm
0
0
mm
ALT5
左右折弯
无XM(左右弯曲)
有XM(左右弯曲)
无XM(左右弯曲)
有XM(左右弯曲)
XM
XM 指定单位1mm
0
0
mm
ALT6
4向弯曲
无XYM(4向弯曲)
有XYM(4向弯曲)
无XYM(4向弯曲)
有XYM(4向弯曲)
XYM
XYM 指定单位1mm
0
0
mm
ALT7
四角相同尺寸倒角
无四角相同尺寸倒角
带ACC(四角相同尺寸倒角(切角5mm))
带ACR(四角相同尺寸倒角(角半径5mm))
无四角相同尺寸倒角
带ACC(四角相同尺寸倒角(切角5mm))
带ACR(四角相同尺寸倒角(角半径5mm))