??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RWMUF, RWMGF - Poulies à garniture en uréthane pour courroies plates-Largeur L=25~100
Nomenclature
RWMUF50-15-50-X7-Y5-Z4
PN
Réf. pièce
MATC
Matériau du centre
EN AW-5052/AlMg2,5
MATL
Matériau de la garniture
Uréthane
COLOR
Couleur de l'uréthane
Naturel
HARD
Dureté
D
mm
DD
d sélectionnable
mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
X
X Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Y
Y Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour Y
Y Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Z
Z Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour Z
Z Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
T
mm
M
LL
l
mm
F
mm
P
mm