??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GDRC, GDRS - Chain Guides - Up Mount Flange
Bill of material
GDRC40-2000
PN
Part No.
MATGR
Material of Guide Rail
Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene
MATCC
Material of C-Channel
NO
No.
L
L Length
2000 mm
A
mm
B
width
mm
C
30 mm
D
25 mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
W
53 mm
MASS
Mass
kg/m