??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PCHEH, PCHED - エンプラブロックチェーン - 1列タイプ
部品表
PCHEH40-4
PN
型番
PCHEH40-4
SPEC
用途
COLOR
外観色
NOMI
No.
40
NL
リンク数
P
Pitch
12.70 mm
C
7.95 mm
W
20 mm
H
12.7 mm
HH1
h1
6.7 mm
HH2
h2
6.0 mm
UNIT
1ユニットリンク数
240リンク(周長3048mm)