??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVBCN - Belt Support Cover N for Conveyors
Nomenclature
CVBCN-70-370
PN
Réf. pièce
CVBCN-70-370
TYPE
CVBCN
W
W Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
W1
47 mm
W2
46 mm
L1
324 mm
L2
77 mm
AC
Applicable Conveyors
CVSMB