??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SH-CGPZ - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails - Z Type, Stainless Steel
Bill of material
SH-CGPZ-W50-H30-A20-B10-L
PN
Part Number
SH-CGPZ-W50-H30-A20-B10-L
TYPE
Type
SH-CGPZ
W
W 1mm Increment
mm
Введите значение для W
W 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
H
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
A 1mm Increment
mm
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
DR
Insertion Guide Direction
Q
Q (No. of Holes)
2
P
P (Pitch)
(W-20)/(Q-1) mm