??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SHCNV-RE-CVGR-K - Shafts for Conveyors
Stückliste
SHCNV15-RE-CVGR-K-40
PN
Teile-Nr.
SHCNV15-RE-CVGR-K-40
TYPE
Ausführung
SHCNV
D
15 mm
NO
Nr.
RE
CT
Conveyor Type
CVGR
ST
Shaht Type
K Driving Shafts
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
P
12 mm
F
8 mm
W
14 mm
LL2
l2
15 mm
AC
Applicable Conveyors
CVGR / CVGW