피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Modern Linear
생성됨: 13.12.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Modern Linear
DTC-2
Modern Linear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{modernlinear/dt_carriage_asmtab.prj},{NB=DTC-2},{SIZE=DT-2},{SIZE1=2},{MAT=},{A=4.000},{B=4.000},{C=0.500},{D1=2.500},{D2=1.993},{F=0.750},{G=0.50000},{H=0.37500},{I=6.000},{K=1/4-20 UNC},{K1=0.2500},{L=0.281},{PPATH=dt_carriage_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Modern Linear
Description
Double Track Carriage - Double Track Linear Guide - Carriage
Bill of material
DTC-2
PN
Part Number
DTC-2
DTC-2
SIZE
Size
DT-2
DT-2
MAT
Roller Material
52100 Steel
404 Stainless Steel
52100 Steel
404 Stainless Steel
AC
Adjustable Carriage
No
A
4.000
4.000
인치
B
4.000
4.000
인치
C
0.500
0.500
인치
D1
2.500
2.500
인치
D2
1.993
1.993
인치
K
1/4-20 UNC
1/4-20 UNC
인치