피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
5019400403
Molex
PCB Headers
1.00mm
Pico-Clasp
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/1_00mm/pico_clasp/501940.prj},{NB=5019400403},{SHA256=HqNycoQaIKXN2rncP29LLp1F/vrX6RCtJ0Sdyqkg0C8=},{INAME=10944__5019400403},{PN=5019400403},{DESC=1.00mm Pitch Pico-Clasp Wire-to-Board Header, Surface Mount, Single Row, Vertical, 0.10µm Gold Plated, with Outer Positive Lock, with Pick-and-Place Tape, 4 Circuits},{CIRCUITS=4},{CURRENT=1.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
501940
Bill of material
5019400403
PN
Part Number
5019400403
5019400403
DESC
Description
1.00mm Pitch Pico-Clasp Wire-to-Board Header, Surface Mount, Single Row, Vertical, 0.10µm Gold Plated, with Outer Positive Lock, with Pick-and-Place Tape, 4 Circuits
1.00mm Pitch Pico-Clasp Wire-to-Board Header, Surface Mount, Single Row, Vertical, 0.10µm Gold Plated, with Outer Positive Lock, with Pick-and-Place Tape, 4 Circuits
CIRCUITS
Circuits
4
4
CURRENT
Maximum Current
1.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount