피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
2005020282
Molex
PCB Headers
2.00mm, 4.00mm
stAK50h
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/2_00mm_4_00mm/stak50h/200502.prj},{NB=2005020282},{SHA256=gqUN3KBYDZiMzrhW9HRgwPb2muc8RQsvGWA61EZCNLY=},{INAME=00009__2005020282},{PN=2005020282},{DESC=stAK50h Right-Angle Hybrid Header, 28 Circuits, Key 2, Green, Tube},{CIRCUITS=28},{CURRENT=12.0, 5.0},{MATERIAL=Tin over Nickel},{ROWS=5},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
200502
Bill of material
2005020282
PN
Part Number
2005020282
2005020282
DESC
Description
stAK50h Right-Angle Hybrid Header, 28 Circuits, Key 2, Green, Tube
stAK50h Right-Angle Hybrid Header, 28 Circuits, Key 2, Green, Tube
CIRCUITS
Circuits
28
28
CURRENT
Maximum Current
12.0, 5.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin over Nickel
ROWS
Number of Rows
5
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole